Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Google-Übersetzung,

POLIISO ® SB HD ist eine gelbe Wärmedämmplatte aus starrem, geschlossenzelligem PIR-Schaum, der zwischen zwei Trägern expandiert ist: Der obere besteht aus bituminierter Glasfaser und der untere aus gesättigter mineralisierter Glasfaser.

HD “ ist die Abkürzung für „High Density“ , die Druckfestigkeit beträgt also ≥ 200 kPa. Die Platten weisen λD-Werte von 0,025 W/mK bzw. 0,028 W/mK (je nach Dicke) gemäß der europäischen Norm EN 13165 auf, sind für den Einsatz unter Membranen durch Beflammen bei maximalen Betriebstemperaturen bis 110 °C geeignet und haben eine Standardgröße von 600 x 1200 mm. Die Platten sind in Dicken von 30 - 160 mm erhältlich.

ANWENDUNGEN MIT POLIISO ® SB HD: Heißdach unter Bitumenbahn; belüftete Schrägdachdämmung unter Bitumenbahn ; heißes Gartendach

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-sb
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit