Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Google-Übersetzung,

POLIISO ® SB HD ist eine Wärmedämmplatte, die aus einem festen, geschlossenzelligen Polyisoschaum (geschäumtes Polyurethan) mit gelber Farbe besteht, der zwischen zwei Trägern expandiert ist: der oberen Seite aus bituminöser Glasfaser und der unteren Seite aus gesättigter Glasfaser mineralisiert. Die Druckfestigkeit beträgt ≥ 200 kPa. Die Paneele geben λD-Werte von 0,027 W/mK für Dicken bis zu 40 mm und 0,026 W/mK für Dicken von 50 bis 90 mm und 0,025 W/mK für größere Dicken gemäß der europäischen Norm EN 13165 an. Die Paneele haben Standardabmessungen von 600 x 1200 mm und sind in Stärken von 30 bis 160 mm erhältlich.

ANWENDUNGEN MIT POLIISO® SB HD :

  • Warmdach unter bituminöser Ummantelung
  • Warmer Dachgarten
  • Schrägdach unter belüfteter Hülle
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-sb-hd
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit