Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Google-Übersetzung,

X-FOAM ® EASY TEGOLA ist eine indigoblaue Platte zur Wärmedämmung unter Fliesen, hergestellt aus einschichtigem extrudiertem Polystyrol mit Extrusionshaut und 4 Überfalzkanten. Die Platten haben drei Längsrillen auf der Außenseite zur Mikrobelüftung und Querrillen zur Aufnahme der Fliesen. Die Platten haben eine Nenndruckfestigkeit von ≥ 300 kPa und sind 600 mm breit und so lang wie der Fliesenabstand; die Dicke reicht von 40 bis 120 mm. Die Platten haben eine Brandklassifizierung der EUROKLASSE E gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.

ANWENDUNGEN MIT X-FOAM ® EASY TEGOLA : Wärmedämmung unter Ziegeln für belüftete Dächer

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-tegola
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit