Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Google-Übersetzung,

POLIISO ® VV HD ist eine Wärmedämmplatte aus geschlossenzelligem Polyiso-Hartschaum (Polyurethanschaum) in gelber Farbe, der zwischen zwei gesättigten Glasfaserträgern expandiert ist. Die Druckfestigkeit beträgt ≥ 200 kPa. Die Paneele geben λD-Werte von 0,027 W/mK für Dicken bis zu 40 mm, λD von 0,026 W/mK für Dicken von 50 bis 90 mm und λD von 0,025 W/mK für größere Dicken an, so die Europäische Norm EN 13165. Die Platten haben die Standardabmessungen 600 x 1200 mm und sind in den Stärken ab erhältlich 30 bis 140 mm.

ANWENDUNGEN MIT POLIISO® VV HD :

  • Warmdach unter Bitumen- oder Kunststoffummantelung
  • Metalldach (Metalldeck)
  • Warmer Dachgarten
  • Schrägdach unter belüfteter Hülle
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-vv-hd
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit