Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

Google-Übersetzung,

X-FOAM ® HBT ist eine indigoblaue Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum mit Extrusionshaut und 4 Überfalzkanten. Die Platten haben eine Nenndruckfestigkeit von ≥ 300 kPa und sind 600 mm breit, 1250 mm lang und 30 bis 300 mm dick. X-FOAM ® HBT hat eine Brandklassifizierung der EUROKLASSE E gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.

ANWENDUNGEN MIT X-FOAM ® HBT: begehbare und nicht begehbare Umkehrdächer; Gründächer; geneigte Dächer mit belüftetem Zwischenraum unter der Membran; Industrieböden; unterirdische Wände

Technische Spezifikation
  • Referenznummerx-foam-hbt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit