Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Google-Übersetzung,

X-FOAM ® TRC ist eine indigoblaue Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum ohne Extrusionshaut mit Längsrillen in der Oberfläche und 4 Stoßkanten. Die Platten haben Nenndruckfestigkeitswerte von ≥ 200 kPa bis ≥ 300 kPa (je nach Dicke) und sind 600 mm breit, 30000 mm lang und 20 bis 100 mm dick. X-FOAM ® TRC hat eine Brandklassifizierung der EUROKLASSE E gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.

ANWENDUNGEN MIT X-FOAM ® TRC : Sandwichplatten, Isotherm-LKW

Technische Spezifikation
  • Referenznummerx-foam-trc
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit