Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Google-Übersetzung,

X-FOAM ® WAFER ist eine indigoblaue Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum mit Waferoberfläche und 4 geraden Kanten. Die Platten haben Nenndruckfestigkeitswerte von ≥ 200 kPa bis ≥ 250 kPa (je nach Dicke) und sind 600 mm breit, 1250 mm lang und 20 bis 300 mm dick. X-FOAM ® WAFER hat eine Brandklassifizierung der EUROCLASS E gemäß der europäischen Norm EN 13501-1. Dieses Produkt wird nach der in Wärme geprägten Extrusionshaut „WAFER“ genannt.
ANWENDUNGEN MIT X-FOAM ® WAFER: Außenwände, Piano Pilotis, Wärmebrücken

Technische Spezifikation
  • Referenznummerx-foam-wafer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit