Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 von 5 Sternen3.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    • Niedrigste Aktivierung in der Industrie mit 0,2 GPM Einschaltfluss
    • Aktives Energiemanagement mit leistungsmodulierender Steuerung
    • Mikroprozessor-Temperaturregelung mit Digitalanzeige für thermostatische Genauigkeit
    • Vor Ort einstellbarer Sollwertbereich zwischen 70-140 F. Werkseitig auf 120 F eingestellt (3,5 kW und darunter auf 105 F eingestellt). Je nach Optionen sind spezielle Einstellungen mit höherem oder niedrigerem Bereich verfügbar
    • Leiser Betrieb (außer SPEX0122240T)
    • Halterungen in jeder Ausrichtung
    • Durchflussmesser aktiviert Heizung nur bei Bedarf (kein Standby-Wärmeverlust)
    • Installieren Sie das Gerät am Einsatzort, um lange Rohrwege zu vermeiden
    • Eliminieren Sie kostspielige Mischventile
    • Kompakte Größe passt fast überall für eine flexible Installation; geeignet für ADA-konforme Einrichtungen
    Spezifikation
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLavAdvantage
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.75
    • Breite (Inches)5.25
    • Tiefe (Inches)3
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
    • Klassifizierung22 33 13
    • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit