Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series Two Commercial Heaters
Eemax

Series Two Commercial Heaters

Google-Übersetzung,
  • Warmwasser auf Abruf – keine Verzögerung
  • Reduzieren Sie Energieverschwendung - Der Durchflussschalter aktiviert die Heizung nur, wenn das Wasser läuft, kein Standby-Wärmeverlust
  • 99 % effizient, Energiefaktor 0,99
  • Endlos heißes Wasser - Keine Speicherkapazität zum Erschöpfen
  • Reduziert Installationskosten und -material - Kein T&P-Ventil erforderlich (überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften)
  • Glasfaserverstärkte Heizkammern in einem einzigartigen Strömungsweg sorgen für optimale Wärmeübertragung und verlängerte Lebensdauer der Elemente
  • Einfache Installation - Einfache NPT-Fittings, die kein Löten erfordern. Die Einheit wird mit herkömmlicher Hardware direkt an der Wand montiert.
  • Verhindert das Wachstum von Legionella-Bakterien
  • Reduziert Verkalkung und Sedimentation
  • Vor Ort wartbar – Alle Hauptkomponenten sind vor Ort austauschbar und leicht verfügbar
  • Stolz hergestellt in den USA

Technische Spezifikation
  • Referenznummereemax-003
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)10.5
  • Tiefe (Inches)3
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 33 13
  • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 11
  • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit