Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    • Emerson-Heizelemente aus Kupfer mit Messingoberseite erhöhen die Haltbarkeit und sind zum einfachen Austausch mit Gewinde versehen

    • Einfache Installation: Inklusive 3-Fuß-Elektrokabel und 1/2-Zoll-CF-Wasseranschlüsse für eine einfache Installation

    • Sofortiges, konsistentes und endlos heißes Wasser

    • Kompakt, widerstandsfähig und elegant mit digitaler Temperaturregelung in Schritten von 1 °F von 80 °F bis 140 °F

    • Abmessungen: 11,5 Zoll H x 8 Zoll B x 3,75 Zoll T, 17 Zoll H x 14 Zoll B x 3,75 Zoll T, 17 Zoll H x 17 Zoll B x 3,75 Zoll, 17 Zoll H x 21 Zoll B x 3,75 Zoll T

    • Kilowatt : 8 Kilowatt, 11 Kilowatt, 13 Kilowatt, 18 Kilowatt, 24 Kilowatt, 27 Kilowatt, 36 Kilowatt

    • 99,8 % energieeffizient

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereemax-homeadvantage
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
    • Klassifizierung22 33 13
    • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika