Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (Tortyp 254, 678, 679) Schnelllauftor
EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (Tortyp 254, 678, 679) Schnelllauftor
EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (Tortyp 254, 678, 679) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SRT® L CR max. 3500 x 3500mm (Tortyp 254, 678, 679) Schnelllauftor

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)

    (254) EFA-SRT® CR Premium 

      • Hohe Luftdichtigkeit
      • Auch für Materialschleusen
      • TÜV geprüfte ANNEX I und GMP Compliance
      • ISO-Klasse 5 nach DIN EN 14644-1
      • Öffnen bis zu 1,5 m/s
      • Schließen bis zu 0,5 m/s
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=2.500 mm x H=3.000 mm

    (678) EFA-SRT® CR Efficient

      • Schmale Zarge für beengte Einbausituation
      • Hohe Luftdichtigkeit
      • Auch für Materialschleusen
      • Öffnen bis zu 1,0 m/s
      • Schließen bis zu 0,5 m/s
      • Bis 100.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=3.000 mm x H=3.500 mm

    (679) EFA-SRT® CR C

      • Edelstahl oder Pulverbeschichtung gemäß RAL
      • TÜV-Zertifizierung für Reinraumklasse 6 oder 7 gemäß ISO 14644-1
      • EFA-TRONIC® Steuerung vollständig in Konstruktion integriert (ISO-Klasse 6)
      • Beidseitig mechanische Notentriegelung möglich
      • Öffnen bis zu 2,5 m/s
      • Schließen bis zu 0,75 m/s
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=3.500 mm x H=3.500 mm


    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tortypen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten, sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercr-srt-l-3500x3500
    • ProduktfamilieSeries CR
    • ProduktgruppeSRT-STT CR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)3500
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 00
    • Format2014TitelSpecial Function Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors