Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (Tortyp 306) Schnelllauftor
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (Tortyp 306) Schnelllauftor
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (Tortyp 306) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (Tortyp 306) Schnelllauftor

    (306) EFA-SST® L Secure

      • Spiralvarianten: Rundspirale (306R)
      • Resistance class 4 (Widerstandsklasse) nach DIN/TS 18194:2020 – RC 4
      • Patentgeschützte Technologie
      • Getestet und zertifiziert vom ift Rosenheim
      • Automatisches Verriegeln bei jedem Schließvorgang
      • Notöffnung durch vorgespannte Zugfedern
      • Öffnen bis zu 1,0 m/s
      • Schließen bis zu 0,6 m/s
      • Bis 250.000 Lastwechsel p. a.
      • Standard-Baugrößen bis B=4.000 mm x H=5.000 mm


    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerefa-sst-secure-l-4000x5000
    • ProduktfamilieSeries EFAPROTECT
    • ProduktgruppeSST Secure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors