Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (Tortyp 302) Schnelllauftor
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (Tortyp 302) Schnelllauftor
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (Tortyp 302) Schnelllauftor
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (Tortyp 302) Schnelllauftor
EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (Tortyp 302) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SRT® S max. 6000 x 7000mm (Tortyp 302) Schnelllauftor

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    (302) EFA-SRT® S ECO

      • Öffnen bis zu 2,0 m/s
      • Schließen bis zu 1,0 m/s
      • Bis 150.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=6.000 mm x H=7.000 mm

      Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

      Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten, sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerr-srt-s-6000x6000
      • ProduktfamilieSeries R
      • ProduktgruppeSRT
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)7000
      • Breite (mm)6000
      Verwandt
      • HauptmaterialPlastik
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
      • IFCClassificationTür
      • UNSPSCNameDoors
      • UNSPSCCode301715
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
      • Klassifizierung08 34 19
      • Format2014TitelIndustrial Doors
      • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
      • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
      • CSIUniFormatIICodeC1020
      • CSIUniFormatIITitleInterior Doors