Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (Tortyp 314, 276) Schnelllauftor
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (Tortyp 314, 276) Schnelllauftor
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (Tortyp 314, 276) Schnelllauftor
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (Tortyp 314, 276) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (Tortyp 314, 276) Schnelllauftor


    ACHTUNG: Folgende Tortypen werden durch die Next Generation Tore ersetzt:


    EFA-SST® L Premium (260) -> Next Generation: EFA-SST® L THERM (290)

      EFA-SST® L ECO (263) -> Next Generation: EFA-SST® L THERM (291)

      EFA-SST® L Basic (265) -> Next Generation: EFA-SST® L THERM (292)


        (314) EFA-SST® L Efficient

          • Spiralvarianten: Rundspirale (314R)
          • Schmale Zarge für beengte Einbausituation
          • Kettenantrieb sichert minimalen Wartungsaufwand
          • Resistance class 2 (Widerstandsklasse) nach DIN/TS 18194:2020 – RC 2
          • Getestet und zertifiziert vom ift Rosenheim
          • Öffnen bis zu 0,5 m/s
          • Schließen bis zu 0,5 m/s
          • Bis 150.000 Lastwechsel p.a.
          • Standard-Baugrößen bis B=4.000 mm x H=5.130 mm

        (276) EFA-SST® L Essential

          • Spiralvarianten: Rundspirale (276R)
          • Als Außen- und Innentor geeignet
          • Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
          • Bis zu Windklasse 4 nutzbar
          • Öffnen bis zu 0,5 m/s
          • Schließen bis zu 0,5 m/s
          • Bis 100.000 Lastwechsel p.a.
          • Standard-Baugrößen bis B=4.500 mm x H=5.000 mm

        Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage- Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

        Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

        Technische Spezifikation
        • Referenznummers-sst-l-4500x5000
        • ProduktfamilieSeries S
        • ProduktgruppeSST
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)5000
        • Breite (mm)4500
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Sekundär MaterialAluminium
        • Entwickelt inDeutschland
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
        • IFCClassificationTür
        • UNSPSCNameMetal doors
        • UNSPSCCode30171505
        • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
        • Klassifizierung08 33 23
        • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
        • OmniClassNummer23-17 11 13
        • OmniClassTitelMetal Doors
        • CSIUniFormatIICodeB2030
        • CSIUniFormatIITitleExterior Doors