Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (Tortyp 262) Schnelllauftor
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (Tortyp 262) Schnelllauftor
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (Tortyp 262) Schnelllauftor
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (Tortyp 262) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (Tortyp 262) Schnelllauftor

    (262) EFA-SST® ÜS Premium 

      • Spiralvarianten: Rundspirale (262R)
      • Öffnen bis zu 1,0 m/s
      • Schließen bis zu 0,8 m/s
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=8.000 mm x H=8.000 mm


    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage- Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers-sst-us-8000x8000
    • ProduktfamilieSeries S
    • ProduktgruppeSST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8000
    • Breite (mm)8000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 33 23
    • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13
    • OmniClassTitelMetal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors