Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (Tortyp 251) Schnelllauftor
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (Tortyp 251) Schnelllauftor
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (Tortyp 251) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (Tortyp 251) Schnelllauftor

    (251) EFA-STR® S

      • Spiralvarianten: Rundspirale (251R)
      • Öffnen bis zu 3,2 m/s
      • Schließen bis zu 1,0 m/s
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=7.000 mm x H=6.000 mm

    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers-str-s-7000x6000
    • ProduktfamilieSeries S
    • ProduktgruppeSTR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)7000
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 19
    • Format2014TitelIndustrial Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit