Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-SST® L THERM max. 5000 x 5100mm (Tortyp 290, 291, 292) Schnelllauftor
EFA-SST® L THERM max. 5000 x 5100mm (Tortyp 290, 291, 292) Schnelllauftor
EFA-SST® L THERM max. 5000 x 5100mm (Tortyp 290, 291, 292) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SST® L THERM max. 5000 x 5100mm (Tortyp 290, 291, 292) Schnelllauftor

    Next Generation: EFA-SST® L THERM

      • Spiralvarianten: Rundspirale
      • Max. Wärmedämmung mit EFA-THERM® Isolierlamellen
      • Bis zu Windklasse 4 nutzbar
      • Top Sicherheitseinrichtungen
      • U-Wert: bis 1,4 W/m²K
      • Standard-Baugrößen bis B=5.000 mm x H=5.100 mm


    Zwischen folgenden Ausstattungspaketen kann ausgewählt werden:

    (290) Premium:

      • Öffnen bis zu 2,3 m/s
      • Schließen bis zu 1,0 m/s
      • Standard Schaltschrank: EFA-TRONIC
      • Bis 400.000 Lastwechsel p.a.

    (291) Eco:

      • Öffnen bis zu 1,3 m/s
      • Schließen bis zu 1,0 m/s
      • Standard Schaltschrank: EFA-TRONIC
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.

    (292) Basic:

      • Öffnen bis zu 0,7 m/s
      • Schließen bis zu 0,6 m/s
      • Standard Schaltschrank: EFA-TRONIC light
      • Bis 150.000 Lastwechsel p.a.

    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersst-l-therm-5000x5100
    • ProduktfamilieSeries S
    • ProduktgruppeSST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5100
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 33 23
    • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13
    • OmniClassTitelMetal Doors