Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-STR® L FLEX max. 4500 x 5100mm (Tortyp 330, 331, 332) Schnelllauftor
EFA-STR® L FLEX max. 4500 x 5100mm (Tortyp 330, 331, 332) Schnelllauftor
EFA-STR® L FLEX max. 4500 x 5100mm (Tortyp 330, 331, 332) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-STR® L FLEX max. 4500 x 5100mm (Tortyp 330, 331, 332) Schnelllauftor

    Next Generation: EFA-STR® L FLEX

      • Spiralvarianten: Rundspirale
      • Bis zu Windklasse 4 nutzbar
      • Top Sicherheitseinrichtungen
      • Standard-Baugrößen bis B=4.500 mm x H=5.100 mm



    Zwischen folgenden Ausstattungspaketen kann ausgewählt werden:

    (330) Premium:

      • Öffnen bis zu 3,7 m/s
      • Schließen bis zu 1,0 m/s
      • Standard Schaltschrank: EFA-TRONIC
      • Bis 400.000 Lastwechsel p.a.

    (331) Eco:

      • Öffnen bis zu 1,9 m/s
      • Schließen bis zu 1,0 m/s
      • Standard Schaltschrank: EFA-TRONIC
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.

    (332) Basic:

      • Öffnen bis zu 0,7 m/s
      • Schließen bis zu 0,6 m/s
      • Standard Schaltschrank: EFA-TRONIC light
      • Bis 150.000 Lastwechsel p.a.

    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstr-l-flex-4500x5100
    • ProduktfamilieSeries S
    • ProduktgruppeSTR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5100
    • Breite (mm)4500
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 19
    • Format2014TitelIndustrial Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors