Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (Tortyp 273) Schnelllauftor
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (Tortyp 273) Schnelllauftor
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (Tortyp 273) Schnelllauftor
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (Tortyp 273) Schnelllauftor
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (Tortyp 273) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (Tortyp 273) Schnelllauftor

    (273) EFA-SST® TK-100

      • Spiralvarianten: Rundspirale (273R)
      • Einmalige Eintorlösung
      • Zarge und Lamellen thermisch getrennt
      • Nahezu hermetisch dicht
      • Hohe Luftdichtigkeit
      • Öffnen bis zu 2,0 m/s
      • Schließen bis zu 0,5 m/s
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
      • U-Wert: bis 0,62 W/m²K
      • Standard-Baugrößen bis B=4.500 mm x H=6.000 mm, max. 18 m²

    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tortypen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten, sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertk-sst-l-special-4000x6000
    • ProduktfamilieSeries TK
    • ProduktgruppeSST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 00
    • Format2014TitelSpecial Function Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors