Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi forati Gasbeton® Evolution

    Google-Übersetzung,

    Porenbetonblöcke aus autoklaviertem Porenbeton „GASBETON EVOLUTION FORATI“ sind Spezialelemente für Mauerwerk in Form eines rechteckigen Parallelepipeds, hergestellt aus Porenbeton (AAC), weiß, glatt, vertikal perforiert, industriell hergestellt, verwendbar als Schalung für die Realisierung von Vertikale RC-Aussteifungen für Außen- und Innenwände zum Verputzen. Mit einer Trockendichte von 480 kg / m³ bietet es eine Trockenwärmeleitfähigkeit von 0,11 W/mK, um die behördlichen Anforderungen in allen Klimazonen zu erfüllen

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbetonblock, Porenbeton, Porenbeton, Spezialblock, Wärmedämmung, thermische Trägheit, atmungsaktiv, schalldämmend, feuerbeständig, leicht, ökologisch, grünes Bauen, recycelbar , Backstein, Wand, Balken, Bordstein, Architrave.

    Spezifikation
    • SPECIFICATION:
      Execution of vertical stiffening of GASBETON masonry, made with  aerated autoclaved cellular concrete (AAC) PERFORATED GASBETON EVOLUTION BLOCKS having a vertical hole with circular section, a to use also for the construction of small pillars non-load-bearing 125 mm diameter, manufactured by Ekoru s.r.l., with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg / m3, thermal conductivity of the full portion of the block λ10dry: 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, free of tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Evolution-Forati
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeVertical Reinforcement Blocks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)625
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit