Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ekovilla Attic U-0.09

Ekovilla Attic U-0.09

Google-Übersetzung,


Erhältlich in Finnland

Ekovilla Zellulosedämmung ist eine klimaneutrale Dämmung aus recycelten Holzfasern, also recyceltem Papier. Die Einblasdämmung eignet sich sowohl für Neubau als auch für Sanierung. Die formlose Dämmung füllt selbst kleinste Lücken in der Konstruktion und bildet eine nahtlose Dämmschicht.

Ein mit Ekovilla gedämmter Dachboden ist energieeffizient, brandsicher und hochgradig schallisoliert.

-U-Wert 0,09 W/m2K

-EI 30

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41) Blechdach

-Rw (C, Ctr): 48 dB (47, 44) Bitumendach

-Rw (C, Ctr):50 dB (49, 47) Ziegeldach

Eigenschaften des Ekovilla-Produkts (offene Blasform):

Die Dichte beträgt ca. 32 kg/m³.

- Wärmeleitfähigkeit λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Luftwiderstand AFr8

- Eurofire Klasse B-s2, d0

- M1 Innenraumluftklassifizierung

- GWP Fossil: 0,134 kgCO2e/kg

- Biogenes GWP: -1,36 kgCO2e/kg

- Gesamt-GWP: -1,23 kgCO2e/kg

Spezifikation
  • LAYERS

    1. Roof structure according to separate structural type
    2. EKOVILLA Cellulose Insulation + wood trusses— 400 mm
    3. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro
    4. Battens 50x50 c300 EKOVILLA — 50 mm
    5. Gypsum board — 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resistance— EI 30 

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

Technische Spezifikation
  • Referenznummerekovilla-attic-u-009
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFinland
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit