Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Google-Übersetzung,


Erhältlich in Finnland


Ekovilla Cellulose Insulation ist ein klimaneutrales Dämmmaterial, das aus recycelten Holzfasern, d. h. recyceltem Papier, hergestellt wird.

Die Einblasdämmung und die Dämmplatten von Ekovilla eignen sich sowohl für Neubau als auch für Renovierung.

Eine mit Ekovilla gedämmte Wand ist energieeffizient, brandsicher und schalldicht.

Ekovilla Classic ist eine umfassend getestete, atmungsaktive Struktur, die sich unter den rauen nordischen Bedingungen bewährt hat. Die atmungsaktive Struktur reguliert die relative Luftfeuchtigkeit.

-U-Wert 0,16 W/m2K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Produkteigenschaften von Ekovilla (Wandsprengung):

Die Dichte beträgt ca. 35-40 kg/m³

- Wärmeleitfähigkeit λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Luftwiderstand AFr10

- Eurofire Klasse B-s2, d0

- M1 Innenraumluftklassifizierung

- GWP Fossil: 0,134 kgCO2e/kg

- Biogenes GWP: -1,36 kgCO2e/kg

- Gesamt-GWP: -1,23 kgCO2e/kg

Spezifikation
  • LAYERS

    1. Exterior cladding board 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 22x100 c600 — 22 mm
    3. Windshield Runkoleijona — 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA X5 air barrier
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla board — 48 mm
    7. Interior lining — 13 mm

    PROPERTIES

    WallTotal thickness — 331 [mm] 

    Fire class — REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Technische Spezifikation
  • Referenznummerekovilla-classic-external-wall-u-016-rei-30
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFinland
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit