Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ekovilla Pitched Roof U-0.09

Ekovilla Pitched Roof U-0.09

Google-Übersetzung,


Erhältlich in Finnland


Ekovilla Zellulosedämmung ist eine klimaneutrale Dämmung aus recycelten Holzfasern, also recyceltem Papier. Die Einblasdämmung eignet sich sowohl für Neubau als auch für Sanierung. Die formlose Dämmung füllt selbst kleinste Lücken in der Konstruktion und bildet eine nahtlose Dämmschicht.

Ein mit Ekovilla gedämmtes Dach ist energieeffizient, brandsicher und hochgradig schallisoliert.

-U-Wert 0,09 W/m2K

-EI 30

-Rw (C, Ctr): 52 dB (49, 43) Blechdach

-Rw (C, Ctr): 56 dB (54, 50) Bitumendach

-Rw (C, Ctr): 59 dB (57, 52) Ziegeldach

Eigenschaften des Ekovilla-Produkts (Einblasung von Schrägdächern):

Die Dichte beträgt ca. 42 kg/m³.

- Wärmeleitfähigkeit λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Luftwiderstand AFr44

- Eurofire Klasse B-s2, d0

- M1 Innenraumluftklassifizierung

- GWP Fossil: 0,134 kgCO2e/kg

- Biogenes GWP: -1,36 kgCO2e/kg

- Gesamt-GWP: -1,23 kgCO2e/kg

Spezifikation
  • LAYERS

    1. Roofing— 25 mm
    2. Ventilation gap — 100 mm
    3. Wood fiber board — 12 mm
    4. EKOVILLA + load-bearing stucture — 450 mm
    5. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro Vapour barrier membrane
    6. Battens 48x48 c300 EKOVILLA — 48 mm
    7. Gypsum board— 13 mm

    PROPERTIES

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

    Fire Resistance EI 30

Technische Spezifikation
  • Referenznummerekovilla-pitched-roof-u-009
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFinland
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit