Ein Qualitätsfenster mit doppelten Dichtungsstreifen. Kann sowohl in moderner als auch in traditioneller Architektur eingesetzt werden. Unser nach innen öffnendes Fenster wird nach deutscher Norm DIN68 hergestellt und ist nach innen schwenkbar mit Dreh-Kipp-Funktion. Mit einer Griffbewegung können Sie den Beschlag wechseln und erhalten so eine intelligente Lüftungsfunktion oben, ohne dass Blumentöpfe beim Lüften bewegt werden müssen. Die heutige Generation verfügt über eine eingebaute Mikrolüftung und Bruchverstärkung an allen vier Seiten. Die Konstruktion ermöglicht eine Überisolierung des Rahmens.
Die Aluminiumverkleidung von Ekstrand ist im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt fortschrittlicher. Das Profil ist isoliert und auf das Glas geklebt, um Kältebrücken zu unterbrechen und den Einbruchschutz zu erhöhen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |