Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Fenster & Türen RWT55
ASAŞ Fenster & Türen RWT55
ASAŞ Fenster & Türen RWT55
    ASAŞ

    ASAŞ Fenster & Türen RWT55

    Das RWT55-Tür- und Fenstersystem ist ein wärmegedämmtes System mit 55 mm Rahmentiefe und 65 mm Flügeltiefe. Es bietet verschiedene Öffnungsarten: seitlich angeschlagen, Dreh-Kipp-, unten angeschlagen, Dreh-Kipp-, Falt- und Schwenköffnungen. Das System umfasst außerdem verstärkte Profile für hohe statische Werte sowie Flügelprofile, die für PVC-Öffnungsbeschläge geeignet sind.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: 55 mm

      Lüftungstiefe: 65 mm

      Wandstärke: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glasstärke: 36 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Nach innen öffnend**
      Nach außen öffnend*
      Unten angeschlagen*
      Dreh- und Kippöffnung**
      Lüftungsöffnung für PVC Zubehör**
      Drehgelenk*
      Neigung & Schiebegelenk**
      Klappgelenk**

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und die Anodisierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-window-and-door-rwt55
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika