Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight

    Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight

    Google-Übersetzung,

    Ein Qualitätsfenster mit doppelten Dichtungsstreifen. Kann sowohl in moderner als auch in traditioneller Architektur eingesetzt werden. Unser nach innen öffnendes Fenster wird nach deutscher Norm DIN68 hergestellt und ist nach innen schwenkbar mit Dreh-Kipp-Funktion. Mit einer Griffbewegung können Sie den Beschlag wechseln und erhalten so eine intelligente Lüftungsfunktion oben, ohne dass Blumentöpfe beim Lüften bewegt werden müssen. Die heutige Generation verfügt über eine eingebaute Mikrolüftung und Bruchverstärkung an allen vier Seiten. Die Konstruktion ermöglicht eine Überisolierung des Rahmens.

    Das nach innen geöffnete Fenster von Ekstrand ist ein Fenster für Villen, Mehrfamilienhäuser, Renovierungen und Neubauten. Mit einer breiten Palette an Optionen und großer Maßflexibilität bietet das Fenster dem Architekten volle Freiheit, ein Fenster für Ihren speziellen Zweck zu schaffen.

    Spezifikation
    • You can choose straight wood profiles and then get a window completely without aluminum details. A unique window from a sustainability perspective.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinwards-opening-wooden-window-with-wooden-profile-straight
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInwards opening wooden
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit