Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intensive Care Units
Intensive Care Units
Intensive Care Units

    Intensive Care Units

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Medlux-Einheiten für Intensivbereiche werden konstruiert, um den gestiegenen Anforderungen der heutigen Intensivbereiche gerecht zu werden (Intensivpflegebereiche, Intensivpflegebereiche, Erholungsbereiche, Neugeborenen-Intensivpflegebereiche).

    Versorgungseinheiten für elektrische und medizinische Gase
    Sie bestehen aus einer einzigen Konsole, die aus zwei separaten Kanälen besteht und über dem Patientenbett installiert ist.

    Große, ungehinderte Durchgangskapazität für Versorgungsleitungen ermöglicht die Installation aller erforderlichen elektrischen und medizinischen Gasanschlüsse.
    Der zweite Kanal enthält alle notwendigen Gasauslässe, wie O2, MedAir, Air7, Vac, N2O), AGSS.

    • Steckdosen verschiedener Art (Schuko, BS, Euro) mit oder ohne Abdeckung
    • Steckdosen für den industriellen Einsatz
    • Potentialausgleiche
    • Telefon-/Datensteckdosen (RJ11-RJ45)
    • Ausgänge überwachen
    • Patientenhandgeräte
    • Elektronische Uhr – Chronometer
    • Untersuchungsleuchten mit gelenkigem, schwenkbarem Arm

    Auf der Ober- und Unterseite der ICU-Einheiten sind optional Montageschienen integriert, die einen sicheren Halt aller erforderlichen Werkzeuge ermöglichen.

    Versorgungseinheiten für Elektro, medizinische Gase und Beleuchtung

    Sie bestehen aus einer Kombination mit einer zweiten Einheit (Lichtpult), um jeglichen Beleuchtungsbedarf des Bereichs abzudecken.

    Zusätzliche Ausrüstung ist erhältlich, wie z. B. Monitorplatten mit oder ohne Schublade, LCD-Monitor mit Gasfedergelenken, Serumaufhänger, Infusionsstangen, Katheterkörbe, die alle für die integrierten medizinischen Schienen geeignet sind.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIntensive_Care_Units
    • ProduktfamilieHospital Solutions
    • ProduktgruppeIntensive Care Units
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit