Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood

    Pro series black island hood

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Electrolux Pro-Serie folgt anspruchsvollen Designtrends mit viel Charme und Stil.

    Diese Produktkollektion zeichnet sich durch Eleganz in jedem Detail aus, indem schwarzes Glas, hellgoldene Details und weiße LED-Touchpanels verwendet werden, die die Handwerkskunst hervorheben.

    Für ein gutes Innendesign repräsentiert die Pro-Serie den Stil, den Sie brauchen.

    Die Insel-Dunstabzugshaube von Electrolux bietet eine sehr gute Betriebskapazität mit einem sehr robusten Prallfilter, dessen Design für einen besseren Luftstrom sorgt und länger sauber bleibt.

    Leichter zu reinigen und kann sogar in die Spülmaschine gegeben werden.

    Diese Inselhaube ist mit einem Touchpanel mit weißer LED für eine einfachere Bedienung und Reinigung sowie einer LED-Beleuchtung ausgestattet, um die Handhabung während des Kochens zu erleichtern und für mehr Sicherheit und Kontrolle zu sorgen.

    Es verfügt über 3 Lüftergeschwindigkeiten und eine Timer-Funktion zum automatischen Abschalten.

    Die Kohlefilter-Austauschanzeige macht es einfach, den Austauschbedarf zu erkennen

    Mit Doppelfunktion: Haube und Schrubber. Sie können zum Zeitpunkt der Installation auswählen, was mehr Alternativen und Betriebsfunktionen bietet. Eine moderne Inselhaube, die Sie bei Ihrer Routine unterstützt.

    LED-Leuchten: LED-Beleuchtung zur Unterstützung beim Kochen, für mehr Sicherheit und Kontrolle.
    Touchpanel mit blauer LED für einfachere Bedienung und Reinigung Vollendete Raffinesse.
    Prallfilter, robust, für besseren Luftstrom ausgelegt, hält ihn länger sauber. Einfache Reinigung und kann in die Spülmaschine gegeben werden.
    Timer und Lüftergeschwindigkeit, Es gibt 3 Sauggeschwindigkeiten und einen Timer für die automatische Abschaltung. Mehr Sicherheit und Kontrolle.
    Aktivkohlefilter-Wechselanzeige, Zeigt das Ende der Lebensdauer des Aktivkohlefilters an. So wissen Sie, wann Sie wechseln müssen.
    Haube oder Schrubber Es gibt zwei Möglichkeiten, es für Ihre Wahl zu verwenden: Dunstabzugshaube (Haube) oder Umluft (Schrubber) zum Zeitpunkt der Installation.

    Spezifikation
    • Finish Matte black paint, black glass front panel with Pro Series print
      Height (packed) (mm) 310
      Height (mm) 310
      Consumption (Kw) n / a
      Package Contents 1 Hood; 2 Activated Carbon Filters; Manuals
      Controls Debugger Function; Extractor hood function; Activated carbon filter; Aluminum filter
      Color Black
      Electric Current (A) 2,8
      EAN 13 (127V) 7909569001639
      EAN 13 (220V) 7909569001646
      Filter Activated carbon filter + aluminum filter
      Frequency (Hz) 60
      Debugger Function Yes
      Hood function Yes
      Recessed Lighting Yes
      Filter Saturation Indicator Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 900
      Width (mm) 900
      Operation Indicator Light Yes
      Air Capture Mask No
      Model (code) 90CIV
      Blue Touch panel No
      Gross weight (kg) 35.6
      Net weight (kg) 31.2
      Power (W) 276
      Engine power (W) 270
      Power of each lamp (W) 1.5
      Depth (packed) (mm) 623
      Depth (mm) 623
      Number of lamps 4
      Number of engines 1
      Height Regulator Yes
      SKU (Commercial code) 127v 29909PBI135
      SKU (Commercial code) 220v 29909PBI235
      Voltage (V) 127 or 220
      Type Island Hood
      Free flow (m3 / h) 1040
      Maximum Flow (m3h) 650
      Engine speeds 3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer90CIV
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeHoods
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)310
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)623
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000655
    • ETIM-NameCooker hood
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation hoods and extract points
    • Klassifizierung23 38 13
    • Format2014TitelCommercial-Kitchen Hoods
    • OmniClassNummer23-21 23 43 11
    • OmniClassTitelResidential Range Hoods

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit