Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    5.0 von 5 Sternen5.0(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Waschmaschine und der Trockner 11 kg Ultimate Care Frontlader von Electrolux bieten Konnektivität, fortschrittliche Technologie und Innovation bei der Pflege Ihrer Kleidung. Fernsteuerung nach Ihren Bedürfnissen über die Electrolux-App.

    Auch nach einem Jahr sieht Ihre Kleidung noch wie neu aus. Dank der Intelligent Wash Technology mit intelligenten Sensoren, die den Verschmutzungsgrad des Wassers erkennen und den Waschgang für eine gründliche Reinigung und besser erhaltene Farben anpassen, sieht sie immer noch wie neu aus. Die Ultramix-Technologie löst Waschmittel und Weichspüler auf und sorgt so für eine gründliche Reinigung ohne Flecken und Nachwaschen. Ihre Kleidung bleicht beim Waschen 40 % weniger aus.

    Mit der Ultimate Care Waschmaschine & Trockner bleiben Ihre Kleidungsstücke deutlich länger schön. Dank der SensiCare-Technologie, die Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch anpasst und so genau die richtige Menge wäscht, ohne die Kleidung zu beschädigen, hält die AutoSense-Technologie die Wäsche präzise und trocknet sie präzise, ​​ohne sie zu übertrocknen.

    Die Farben bleiben im Vergleich zur Trocknung in der Sonne 80 % besser erhalten.

    *Bei einem Waschgang pro Woche über ein Jahr hinweg im Intensivprogramm mit kaltem Wasser.

    **Laut internen Tests von Electrolux und basierend auf einem Bericht des UL Thailand-Labors, in dem das Modell (EWF1141AEWA) mit IntelligentWash- und UltraMix-Technologie mit dem Modell (EWF12942) ohne IntelligentWash- und UltraMix-Technologie verglichen wird, basierend auf den Standardnormen für Stoffausbleichtests.

    80 % weniger Farbabrieb im Vergleich zum Trocknen in der Sonne – getestet und zertifiziert vom Labor Underwriters Laboratories (UL).

    Spezifikation
    • Electrolux App

      Control your Washer & Dryer remotely according to your needs. Download the Electrolux app.

      Intelligent Wash technology:

      Intelligent sensor that detects the level of dirt in the water and thus automatically adjusts the duration of the cycle to provide a perfect result.

      Ultramix technology:

      Dilutes soap and fabric softener, providing a deep clean without stains and rewashing. Your clothes with 40%* less fading in the wash. *According to Electrolux internal tests and based on a report issued by the UL Thailand laboratory, comparing model (EWF1141AEWA) with IntelligentWash and UltraMix technology versus model (EWF12942), without IntelligentWash and UltraMix technology, based on standard fabric fade testing norms.

      SensiCare technology:

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      AutoSense technology:

      Measures the temperature and humidity of clothes and dries them precisely, without drying them out.

      ODOR REMOVER

      Remove unwanted odors. Your favorite clothes are fresh after 35 minutes.

      Inverter

      High quality and efficient motor, quieter and with a 10-year extended warranty.

      SensiCare technology

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      Vibrant colors:

      Colors 80%** preserved compared to sun-drying. **80% less color wear compared to sun-drying - tested and certified by Underwriters Laboratories (UL).

      Vapour Care:

      Ironing clothes has never been so simple. The steam program reduces wrinkles by up to 30%*** and eliminates 99.9%**** of germs and allergens. ***According to Electrolux internal tests when washed with the Steam function activated in the Washer-Dryer and dried on the clothesline. When the Wash & Dry function is selected, Vapour Care technology is not available.****According to Electrolux internal tests and based on a report issued by WFK - Institut für Angewandte Forschung GmbH, when Vapour Care technology is activated in the wash cycle, at 40°C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLSW11
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeWashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)659
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)78.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000098
    • ETIM-NameWasher
    • OmniClassNummer23-21 23 53 11
    • OmniClassTitelResidential Front Loading Laundry Washers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit