Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Google-Übersetzung,


    Der Electrolux 11 kg White Premium Care Wand- und Standtrockner ist das ideale Produkt zur Ergänzung Ihrer Wäsche und zur Optimierung Ihres Alltags.

    Mit einem modernen Design und einem digitalen Bedienfeld können Sie die gewünschten Programme mit einer einzigen Berührung auswählen. Dank der Zeitsteuerung können Sie auch die Dauer jedes Zyklus anzeigen und sehen, wie viel Zeit bis zur Fertigstellung verbleibt.

    Damit sich der Wäschetrockner von Electrolux besser an Ihre Räumlichkeiten anpasst, bietet er Flexibilität bei der Installation und kann auf dem Boden, in Nischen und Arbeitsplatten oder sogar an der Wand installiert werden. So können Sie Ihre Wäsche einfacher und ergonomischer von der Waschmaschine in den Trockner bringen.

    Bringen Sie mehr Flexibilität in Ihren Alltag, insbesondere an regnerischen Tagen. Sie trocknen nicht nur Ihre Kleidung bis zu 12 Mal schneller, sondern auch Doppel- oder Einzelbetten bis zu 4,5 Mal schneller.

    Der Trockner von Electrolux reduziert Falten in Textilien um bis zu das Dreifache und hält dank des Flusenfilters nach dem Trocknen bis zu 86 %⁵ der Flusen in Ihrer Kleidung zurück, was auch bei der Entfernung von Tierhaaren hilft.

    Für zusätzliche Pflege bewahrt der Trockner die Stofffarben bis zu 2 Mal länger, da er verhindert, dass sie dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Auf diese Weise können Sie Ihre Lieblingskleidung pflegen und ihre leuchtenden Farben länger behalten.

    Das Produkt bietet 12 Optionen zur Auswahl, darunter 5 Trockenprogramme und 5 Temperaturoptionen sowie Zeittrocken- und Knitterfrei-Funktionen.

    Erleben Sie die komplette Wäschereilösung von Electrolux mit der kombinierten Nutzung von Trockner und Waschmaschine und seien Sie bis zu 12x¹ schneller und mit bis zu 76 % weniger Falten tragefertiger Kleidung.

    Spezifikation
    • Digital panel with Time Control:

      Modern design that allows you to select the desired programs with a single touch. View the duration of each cycle and how much time is left to complete it via Time Control.

      Flexible installation:

      It adapts to the space in your home, as it can be installed on the floor, niche or worktop and even on the wall, allowing you to take your clothes from the washing machine to the dryer more ergonomically.

      Get faster drying:

      Don't worry about rainy days; the Electrolux dryer dries fabrics up to 12 times faster than clothesline drying, allowing you to have your clothes available in less time. It also dries double or single comforters up to 4.5 times faster.

      Your clothes can go from the dryer to the closet:

      Reduces wrinkling of clothes by up to 3x after drying, making your everyday life easier.

      Dry by time:

      Select the desired time for your drying cycle. There are 6 options to choose from that best suit your needs: 15min / 30min / 45min / 60 min / 90min / 120 min

      Vibrant colors for longer:

      Preserves fabric colors up to 2 times longer, taking care of your favorite clothes so they look as good as new.

      Triple lint filter:

      The internal filter retains up to 86% of lint. For extra care, the dryer has an external filter on the air intake that prevents dust and other impurities brought in by the recirculation of the air from embedding in the fabric during drying.

      12 options for you to choose from:

      It has 5 drying programs, 5 temperature options as well as “time dry” and “anti-wrinkle” functions.

      Quick Program:

      Dries fabrics in up to 30 minutes for greater convenience in your daily life.

      Odor Remover:

      Surrounds fabrics with a jet of air and removes unwanted odors. Ideal for revitalizing clothes without washing.

      Don't worry about energy consumption:

      The dryer uses, for example, up to 72% less energy than an electric shower, even when used 5 times a week.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSVB11
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeDryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)565
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001204
    • ETIM-NameWasher-dryer
    • OmniClassNummer23-21 23 51 11
    • OmniClassTitelResidential Electric Laundry Dryers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit