Der Electrolux Multi-Efficient Kühlschrank mit AutoSense 590 L hat drei Türen für mehr Stauraum und Funktionen, um Lebensmittel länger frisch zu halten.
Die exklusive AutoSense-Technologie passt die Temperatur automatisch an und sorgt so für eine um bis zu 30 % bessere Lebensmittelkonservierung. Künstliche Intelligenz erkennt Ihre Konsumgewohnheiten, erkennt die Momente der stärkeren und geringeren Nutzung des Kühlschranks, stellt ihn kälter oder stabilisiert die Temperatur entsprechend.
Die HortiNatura-Schublade bewahrt die Frische von Obst und Gemüse bis zu 2x länger und vermeidet Lebensmittelverschwendung.
Die Inverter-Technologie hält die Temperatur stabiler und reduziert den Energieverbrauch um bis zu 37 %, was ihn zu einem der sparsamsten Kühlschränke im Segment macht, um die idealen Bedingungen für die Lebensmittelkonservierung zu gewährleisten.
Der Electrolux Multi-Efficient-Kühlschrank mit AutoSense 590 L verfügt außerdem über TasteGuard, das unerwünschte, durch Bakterien verursachte Gerüche bis zu 9x schneller beseitigt und Ihren Kühlschrank immer hygienisch hält.
Um Eis mit dem IceTwister zu entfernen, drehen Sie die Eisschale so, dass sie in das untere Fach fällt, und das Wasserversorgungssystem ist einfach zu bedienen.