Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)

    Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)

    4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren Ihnen die vollständig anpassbare Klimaanlage, die sich an Ihre Inneneinrichtung anpasst. Streichen Sie sie einfach und sie passt sich Ihrer Wohnzimmerwand und dem Stil jedes Raums an.

    Das einzigartige Konnektivitätssystem gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Klimaanlage, auch aus der Ferne.

    Die Wechselrichtertechnologie ist bis zu 80 % energieeffizienter und hilft Ihnen, Ihre Rechnungen zu senken.

    Das leistungsstarke Dreifach-Filtersystem reinigt die Luft in Ihrem Zuhause und hält sie gesund, frei von bis zu 99,9 % aller Allergene, Bakterien und Pilze.

    37 % schnellere Kühlung, sodass Ihr Zuhause luftig und erfrischend ist, wenn Sie es brauchen.

    Die Klimaanlage verbraucht wenig Energie und reduziert dadurch die Umweltbelastung um bis zu 67 %. Außerdem sparen Sie Geld bei Ihren Stromrechnungen.

    Sie können die Richtung des Luftstroms durch die Lamellen präzise und effizient steuern, um den gesamten Raum luftig und komfortabel zu halten.

    Das Selbstreinigungssystem der Klimaanlage entfernt überschüssige Feuchtigkeit automatisch, wenn der Motor ausgeschaltet wird. So bleibt die Luft gesünder und die tägliche Reinigung wird erleichtert.

    Das Gerät verfügt über die Auto Sense-Technologie, die die ideale Lufttemperatur entsprechend den Wünschen des Benutzers aufrechterhält, sodass in Ihrem Zuhause immer eine angenehme Temperatur herrscht, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen.

    Die Klimaanlage verfügt über eine BlueTech-Korrosionsschutzbeschichtung, die längeren Schutz und Haltbarkeit garantiert.

    Spezifikation
    • It adapts to any environment:

      Paint it the color you want

      Inverter technology:

      80%* more energy efficient which significantly reduces energy consumption. *Result obtained by comparing the Electrolux 18000 BTU model with the conventional on/off model, in accordance with Inmetro Ordinance No. 269/2021. For other models, see loja.electrolux.com.br

      Powerful triple filtration:

      Healthier, cleaner air free from 99%* of allergens, bacteria and fungi, providing a safer environment. *Tested on Escerichia coli and Staphylococcus bacteria

      Rapid cooling:

      Improves efficiency by 37%* faster when operating the compressor at maximum level. *The calculation of up to 37% faster cooling was based on internal Cooling Capacity tests, using Inmetro Ordinance 269/2021. 18k BTU/h inverter model used at its maximum capacity, compared to the minimum value allowed for declaring this capacity. Cooling performance values vary according to the equipment model, conditions of use, maintenance and installation.

      Conscious consumption:

      R32 gas generates a 67%* lower impact on the environment than R410a. Conscious consumption with ideal temperature and environmental responsibility. *Comparative indices according to the IPCC's Fourth Assessment Report for the 100-year Global Warming Potential (GWP): R410a 2,088; R32 675

      Smooth Air:

      Take control with simple settings for the whole family, keeping everyone ventilated by simply adjusting the flaps.

      Self-cleaning:

      Automatically removes excess moisture when the motor stops running. This prevents the build-up of mold, mildew and bacteria, so you maintain healthier, maintenance-free air.

      Connectivity:

      Control and program the temperature from a distance. With the Electrolux Home+ app

      Auto Sense:

      Simply activate Auto Sense mode for fast, efficient cooling and to effortlessly maintain the ideal air temperature.

      Blue Tech system:

      Corrosion-resistant finish and greater durability.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerYI12R-YE12R
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)289
    • Breite (mm)853
    • Tiefe (mm)20.6
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • OmniClassNummer23-33 39 21
    • OmniClassTitelSplit System Air Conditioning Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit