Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

• Leistungsstarke Heizung bis zu Außentemperaturen von -15°F

・Schutz vor Basiseinfrieren

・Programmierbare Fernbedienung

・Weltklasse-Leistung

・Leiser Betrieb

• Wechselrichtertechnologie

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASU30RLE
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)1150
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit