Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Summum 140 3S Kamin
Element4

Summum 140 3S Kamin

Element4 Summum 140 3/S – Gaskamin mit Panoramafunktion

Der Summum 140 3/S ist ein Element4 Panorama-Gaskamin (oder Bioethanolkamin) mit dreiseitiger Glasfront, die einen uneingeschränkten Blick auf die Flammen ermöglicht. Dank dieses einzigartigen Designs können Architekten und Designer einen echten Blickfang schaffen, der von jedem Winkel im Raum aus sichtbar ist. Mit seinem eleganten, rahmenlosen Design und der ultrarealistischen Flammendarstellung verleiht der Summum 140 3/S jedem Interieur Luxus und Atmosphäre.

Ausgestattet mit der Real Flame Technology® und optionaler LED-Beleuchtung des Brennstoffbetts bietet dieses Modell ein besonders natürliches Flammenbild. Dank seiner flexiblen Installationsmöglichkeiten eignet er sich ideal für moderne, offene Wohnräume und exklusive Gewerbeimmobilien.

Hauptmerkmale

  • Dreiseitiges Glasdesign – Panoramablick auf das Feuer aus jedem Winkel
  • Luxuriöses Design-Highlight – als Mittelpunkt jedes Interieurs konzipiert
  • Real Flame Technology® – lebensechte Flammen mit glühendem Brennstoffbett
  • Minimalistische Integration – rahmenloses Design mit klarem oder entspiegeltem Glas
  • Intelligente Steuerungsmöglichkeiten – Fernbedienung, App oder Smart-Home-Integration
  • Effiziente Heizung – erhältlich mit Erdgas, Bioethanol oder Propan und raumluftunabhängigem Abgassystem

    Der Summum 140 3/S verwandelt den modernen Kamin in ein architektonisches Highlight und vereint Spitzentechnologie mit zeitloser Eleganz.

    Design.

    Spezifikation
    • Technische Highlights

      • Modell: Summum 140 3/S
      • Typ: Gaskamin
      • Brennstoff: Erdgas / Propan / Bioethanol
      • Sicherheit: Inklusive Invisimesh-Schutzgitter
      • Abgasführung: Direktabzug
      • Heizleistung: 20.000 - 81.000 BTU (Erdgas)
      • Effizienz: 89 %
      • Steuerung: E-Save-Fernbedienung, App-Steuerung, Smart-Home-Kompatibilität
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersummum-140-3s-fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika