Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Google-Übersetzung,

    Großer Hybrid-Katalysator-Holzofen

    Genießen Sie ein prasselndes Feuer mit starker Hitze oder nutzen Sie den praktischen Einhebel-Luftregler an der Vorderseite des Ofens, um die Flamme für geringere Hitze und wunderschön glühende Glut zu regulieren. Sie haben die Wahl!

    Der freistehende, große Hybrid-Holzofen Regency Pro-Series F3500 ist einer der ersten Regency-Öfen mit Eco-Boost-Dreifachverbrennungstechnologie. Sobald das mitgelieferte Thermometer den „Aktiv“-Bereich anzeigt, aktivieren Sie den Katalysator über den Bypass-Regler. So brennt Ihr Feuer länger und gleichmäßiger und ist gleichzeitig umweltfreundlich.

    Durch Öffnen der Tür um 170 Grad können Sie bis zu 27 kg 50 cm lange Holzscheite (von vorne nach hinten und von Seite zu Seite) auf einmal einlegen. Die unauffällige Aschekante trägt dazu bei, den Boden vor Ihrem neuen Ofen sauber zu halten. Dank des mitgelieferten hinteren Hitzeschutzblechs lässt sich dieses Gerät überall in Ihrem Zuhause aufstellen und bietet Ihnen die branchenweit geringsten Abstände.

    Hauptmerkmale des Holzofens F3500:

    • Holz von vorne nach hinten oder von Seite zu Seite laden
    • Großer Feuersichtbereich mit wärmeabstrahlendem Keramikglas
    • Hochbelastbare Scharniere aus Guss, die sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Ein verstellbarer Nockenverschluss aus massivem, geschmiedetem Stahl gewährleistet dauerhaft eine dichte Türabdichtung.
    • Luftregulierung vorne und Katalysator-Bypass seitlich
    • Das gut ablesbare Katalytthermometer hilft Ihrem Ofen, maximale Brenndauer und Effizienz zu erreichen.
    • Hochleistungsfähiger, mit Ziegeln ausgekleideter Feuerraum reflektiert die Wärme
    • Ein unauffälliger Luftspülvorhang hält die Scheiben sauber
    • Die geschweißte Eschenkante wird sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Hinterer Hitzeschutz, der geringere Abstände ermöglicht.
    • Genehmigtes Mobilheim und Alkoven
    • 170°-Türöffnung für einfaches Beladen
    • Hochbelastbarer 3/16 Zoll Stahl-Feuerraum
    • Die Dreifachverbrennungstechnologie sorgt für längere und vollständigere Verbrennungen.
    • Unterstützt durch die branchenweit umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie
    • 10 Jahre Garantie, 100 % Abdeckung des Originalkatalysators
    • Anspruch auf US-Biomasse-Steuergutschrift
    Spezifikation
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.88,000
      EPA-Tested BTUs/hr.30,659
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info76%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)82%
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Log Size20"
      Burn Time
      Up to 24 hrs
      Firebox Capacity
      3.0 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.1
      View Area181 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)26 in.
      Height
      36 in.
      Depth28 in.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf3500-wood-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeWood Stove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-burning stoves
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika