Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UltraPly FPO Auflastsystem (Terrasse)
Elevate

UltraPly FPO Auflastsystem (Terrasse)

Elevate UltraPly FPO ist eine flexible, thermoplastische Polyolefin Dachbahn, für die Flachdachabdichtung von Gewerbe- und Industriegebäuden, ob für Neubau oder Flachdachsanierung.

Seit dem Verlegen der ersten FPO-Dächer in den neunziger Jahren wurden bereits über 300 Millionen Quadratmeter UltraPly FPO-Dachbahnen weltweit erfolgreich verlegt.

Warum können Sie sich auf UltraPly FPO-Dachbahnen verlassen?

· Umweltverträglich

· Verbesserte Haltbarkeit und Langlebigkeit

· Einfache Verlegung

· Heißluftverschweißte Nähte

· Kompatibilität mit extensiven Gründächern und Photovoltaik-Anlagen

UltraPly FPO ist immer die richtige Wahl, selbst auf anspruchsvollsten Dachflächen.

Das Elevate FPO-Auflastsystem ist ein wirtschaftliches FPO-Dachsystem für eine Vielzahl an Gebäuden. Es kann auf allen Gebäuden verlegt werden, die zusätzliche Auflasten aufnehmen können und die Dachneigung nicht mehr als 5% beträgt. Dieses System eignet sich besonders für dächer mit Auflastsystem, bei denen ein gewisser Dachverkehr zu erwarten ist.

Vorteile

· Geringe Verlegekosten

· Einsatz großflächiger FPO-Bahnen mit Breiten bis zu 2,00 m

· Weniger Nähte

· Schnelle Verlegung

· Große Auswahl kompatibler Untergründe

· Ausgezeichneter Brandwiderstand

· Hervorragende Witterungsbeständigkeit

Wenden Sie sich an unsere Fachleute, wenn Sie erfahren wollen, welches unserer FPO-Dachsysteme den Anforderungen Ihres Daches am besten gerecht wird, oder besuchen Sie unsere Website www.holcimelevate.com/dach-de, um weitere Informationen zu erhalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertpo-accessible-bal
  • ProduktfamilieCommercial Roofing
  • ProduktgruppeUltraPly TPO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing membranes
  • UNSPSCCode30151505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien