Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UltraPly FPO Umkehrdachsystem
UltraPly FPO Umkehrdachsystem
    Elevate

    UltraPly FPO Umkehrdachsystem

    Elevate UltraPly FPO ist eine flexible, thermoplastische Polyolefin Dachbahn, für die Flachdachabdichtung von Gewerbe- und Industriegebäuden, ob für Neubau oder Flachdachsanierung.

    Seit dem Verlegen der ersten FPO-Dächer in den neunziger Jahren wurden bereits über 300 Millionen Quadratmeter UltraPly FPO-Dachbahnen weltweit erfolgreich verlegt.

    Warum können Sie sich auf UltraPly TPO-Dachbahnen verlassen?

    · Umweltverträglich

    · Verbesserte Haltbarkeit und Langlebigkeit

    · Einfache Verlegung

    · Heißluftverschweißte Nähte

    · Kompatibilität mit extensiven Gründächern und Photovoltaik-Anlagen

    UltraPly TPO ist immer die richtige Wahl, selbst auf anspruchsvollsten Dachflächen.

    Das Elevate FPO-Umkehrdach stellt eine Variante des herkömmlichen Auflast-Dachsystems dar. Es eignet sich bestens für Dächer, die regelmäßig begangen werden oder widrigen Witterungseinflüssen standhalten müssen. Es kann auf allen Gebäuden verlegt werden, die das zusätzliche Auflastgewicht aufnehmen können und die Dachneigung nicht mehr als 10% aufweist.

    Vorteile

    · Geringe Verlegekosten

    · Einsatz großflächiger FPO-Bahnen mit Breiten bis zu 2,00 m

    · Weniger Nähte

    · Schnelle Verlegung

    · Große Auswahl geeigneter Untergründe

    · Zusätzliche Widerstandsfähigkeit

    · Flexibilität bei zusätzlicher Wärmedämmung bei Flachdachsanierungen

    Wenden Sie sich an unsere Fachleute, wenn Sie erfahren wollen, welches unserer FPO-Dachsysteme den Anforderungen Ihres Daches am besten gerecht wird, oder besuchen Sie unsere Website www.holcimelevate.com/dach-de, um weitere Informationen zu erhalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertpo-accessible-inv
    • ProduktfamilieCommercial Roofing
    • ProduktgruppeUltraPly TPO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien