Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PKW 1200-v2.0 Standgehäuse
ELKA

PKW 1200-v2.0 Standgehäuse

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)

ELKA Aluminium-Standgehäuse PKW 1200-v2.0, konzipiert als Ergänzung für alle ELKA-Schranken zur Aufnahme kundenspezifischer Einbauten, wie z.B. Schlüsseltaster, Münzprüfer, Gegensprechanlagen, Videoüberwachungs-, oder Zufahrtskontrollsysteme.

Das hochwertige Standgehäuse bietet viel Platz für Einbauten, eine optionale moderne Beleuchtung und erleichtert die Installation vor Ort auf eine ganz neue Art und Weise. Ein flexibles Konzept mit modularem Aufbau und übersichtlichem Kabelmanagement. Mit der optional erhältlichen Zwischenhaube lässt sich aus zwei PKW-Gehäusen ein PKW/LKW-Gehäuse fertigen.

Erfahren Sie mehr über ELKA-Produkte und entsprechende Zubehörkomponenten. Ein kompetentes Team von Ingenieuren und Facharbeitern unterstützt gerne bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung - über 100.000 installierte Schranken in über 80 Ländern weltweit. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Spezifikation
  • Standgehäuse PKW 1200-v2.0, B/T/H 379 x 486 x 1.200mm, aus pulverbeschichtetem Aluminium (Unterteil weiß, RAL 9010 – Frontplatte lichtgrau, RAL 7035 - Haube blau, RAL 5012). Seitliche, abschließbare Service-Tür und abnehmbare Haube, inkl. Montageplatte/n für einen komfortablen Zugang (bauseits an den Eckprofilen variabel platzierbar). Mit der optional erhältlichen Zwischenhaube lässt sich aus zwei PKW-Gehäusen ein PKW/LKW-Gehäuse fertigen. Optionale mit moderner LED-Beleuchtung.

    Verwendungszweck: für Zutrittskontrollen, Gegensprechanlagen

    Maße BxTxH (mm): 379x486x1.200

    Einbaumaße BxTxH (mm): 250x400x450

    Befestigung des Zubehörs: innen, inkl. Schablone

    Einbau über: abnehmbare Frontplatte (abschließbar), seitliche Service-Tür (abschließbar), abnehmbare Haube

    Service-Tür: Standard links (Ansicht von vorne), optional mit zusätzlicher Service-Tür (Richtung bei Bestellung bestimmbar)

    Zubehör: optionale LED-Beleuchtung unter der Haube

    Gewicht (kg): 30,5

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpkw_1200
  • ProduktfamiliePillars and housings
  • ProduktgruppeHousings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)379
  • Tiefe (mm)486
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)30.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit