Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T 3500 – Schranke für Zahlstellen und Mautstationen
ELKA

T 3500 – Schranke für Zahlstellen und Mautstationen

4.4 von 5 Sternen4.4(19 Bewertungen)

ELKA Schranken der Baureihe „Toll“ sind für den Einsatz auf Mautstationen konzipiert. Kurze Laufzeiten ab ca. 0,3 Sekunden sorgen für einen optimalen Verkehrsfluss. Anfahrschutz durch Clip-out Funktion. Verhindert Anfahrschäden am Schrankenbaum durch seitliches Wegklappen. Ermöglicht die kurzfristige Inbetriebnahme, ohne längeren Ausfall der Fahrspur, auch durch ungeschultes Personal.

Perfekte Laufeigenschaften, erreicht durch elektronisch überwachte Bewegungsabläufe und eine abgestimmte Mechanik, schonen Motor und Getriebe. Ein effizientes Energiesparkonzept mit kraftvollem 24V BLDC-Motor und robuste Komponenten, sorgen für einen Intensivbetrieb mit bis zu 100% Einschaltdauer.

ELKA bietet eine Auswahl von 3 Schranken-Typen mit unterschiedlichen Sperrbreiten und Laufzeiten, sowie passendes Zubehör für verschiedene Einsatzzwecke, wie z.B. die Module „Ladeelektronik“ und „Automatisch AUF“ für unterschiedliche Szenarien bei Netzausfall.

Erfahren Sie mehr über ELKA-Produkte und entsprechende Zubehörkomponenten. Ein kompetentes Team von Ingenieuren und Facharbeitern unterstützt gerne bei der Planung und Umsetzung von Projekten.Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung - mehr als 100.000 installierte Schranken in über 80 Ländern weltweit. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Spezifikation
  • ELKA-Schranke T 3500 (Mautschranke), elektromechanisch, 24V, Sperrbreite 3.260mm, Laufzeit 0,9s oder 1,3s, Einschaltdauer 100%.

    Gehäuse mit patentierter Klemmtechnologie, aus Aluminium, B/T/H 360 x 300 x 1.100mm, mit abschließbarer Stecktür, Schutzart IP54, pulverbeschichtet (Unterteil weiß, RAL 9010 – Haube blau, RAL 5012), jede RAL Sonderfarbe optional.

    Antriebseinheit, bestehend aus 24V BLDC-Motor und Planetengetriebe, langlebige Druckfedern. Schrankenmechanik verzinkt, sinusförmiger Bewegungsablauf mit Soft-Stopp, mechanische Verriegelung der geschlossenen Schranke, funktionssichere manuelle Entriegelung. Ausstattung mit komplett vorverdrahteter Klemmleiste.

    Schrankensteuerung MO24, mit 3 integrierten 1-Kanal Detektoren, 4x7-Segment-Anzeige, 6 Multifunktionsrelais, potentialfrei (max. 24V, 1A, schaltbar), frei programmierbar, netzwerkfähig über optionale Module TCP/IP oder RS 485, Fahrzeugzählung und Wartungszähler werden netzausfallsicher gespeichert, programmierbare Umsteuerung des Schrankenbaumes durch Überwachung der Schließkraft.

    Weitere Funktionen: Endlagenerkennung Baum oben / Baum unten, Eintaster-Betrieb mit Folgelogik, Dreitaster-Betrieb für AUF-STOPP-ZU oder Totmann-Betrieb, Laufzeitüberwachung, Statusanzeige und Fehlerspeicher. Programmierbarer automatischer Zulauf, Vorwarnzeit bis 655s getrennt für AUF und ZU zuschaltbar, Steckplatz für 434MHz bzw. 868MHz Funkempfänger, Anschlüsse für 3 Induktionsschleifen, für Blinkleuchte und Ampeln für Zustandsanzeige, für max. 6 Lichtschranken mit patentierter Testfunktion, für optionalen Baum-ab-Meldekontakt und optionales Modul „Automatisch-AUF“ bei Stromausfall (optionales Modul).

    Schrankenbaum aus Aluminium, links/rechts aufsteckbar, Rundprofil 3.740mm x 60mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen, horizontal abklappbar, limitiert auf 90°, als Anfahrschutz und Notentriegelung.

    Geprüfte Sicherheit: 

    Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben werden ELKA Schranken der Baureihe TOLL  in zwei Ausführungen – EU- und UL-Version, gemäß den Vorgaben der Europäischen Union und Nordamerika (USA, Kanada), angeboten.

    EU-Version inkl. CE Kennzeichnung, EG-Konformitätserklärung, Verbotsschilder Personendurchgang, TÜV-Zertifizierung, geprüft nach Normen/Standards: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV Richtlinie 2014/30/EU, RoHS Richtlinie 2011/65/EU, Sicherheit elektrischer Maschinen EN13849, Torproduktnorm EN13241.

    Für die EU-Version liegt eine Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie und eine TÜV-Zertifizierung gemäß der europäischen Normen vor.

    UL-Version zertifiziert nach Normen/Standards: Door, Drapery, Gate, Louver and Window Operators and Systems [ANSI/CAN/UL 325:2017 Ed.7], CSA C22.2#247 Issued: 2014/07/01 Operators and Systems of Doors, Gates, Draperies and Louvres; Errata: 2015.

    ELKA schafft die Voraussetzung, dass Betreiber und Inbetriebnehmer bei Haftungsfragen immer auf der sicheren Seite sind.

    Technische Daten:

    Gehäuse B/T/H (mm): 360 x 300 x 1.100
    Baumlänge (mm): 3.740 (optional: 1.500 und 3.240) 
    Sperrbreite (mm): 3.500 (optional: 1.260 und 3.000) 
    Laufzeit wählbar, ca. (s): 0,9 / 1,3 
    Einschaltdauer: 100% 
    Temperaturbereich: -20°C bis +50° 
    Schutzart: IP54 
    Versorgungsspannung: 110V - 240V, 50Hz - 60Hz 
    Leistungsaufnahme max. (W): 180 
    Schrankengewicht ohne Baum ca. (kg): 58 
    Baumgewicht ca. (kg): 3,0

    Serienausstattung:

    Standardfarben: Haube RAL 5012 (blau), Unterteil RAL 9010 (weiß)  
    Baumaufnahme: links / rechts verwendbar 
    Baummaße Ø (mm): 60 
    Schrankensteuerung: MO 24 
    Klemmleiste: vorverdrahtet 
    1-Kanal Schleifendetektor: 3 integriert 
    Multifunktions-Relais: 6 integriert (optional um weitere 4 bzw. 8 Multifunktions-Relais modular erweiterbar)
    Laufzeitüberwachung 
    Netzausfallerkennung 
    Totmannbetrieb 
    Antennenanschluss 
    Ampelanschluss 
    Anzeige: 4x7 Segment-Anzeige

    Sonderausstattung: 

    Knickeinrichtung: nein
    Rundbaum: ja 
    Auflagepfosten und Pendelstützen: nein 
    Baumbeleuchtung: nein 
    Baum-Ab-Kontakt: optional 
    Kraftumsteuerung: zuschaltbar 
    Sonderfarben: auf Wunsch alle RAL-Sonderfarben lieferbar 
    Lichtschranke: optional 
    Laserscanner: optional, Montage freistehend oder am Schrankengehäuse
    Lademodul: optional, für den unterbrechungsfreien Schrankenbetrieb bei Netzausfall 
    Automatisch AUF Modul: optional, bei Netzausfall
    Funk-Modul: 434MHz oder 868MHz optional, Stecksockel vorhanden 
    Wochen- / Jahresschaltuhr: optional, Stecksockel vorhanden 
    RS485-Modul: optional
    TCP-IP-Modul: optional
    Multi-Funktions-Relais-Modul: optional, mit 4 bzw. 8 Multi-Funktions-Relais (Modul AMR4 bzw. AMR8)
    Zutrittskontrollen: z.B. Schlüsseltaster, Codetaster, usw. (optional)

    Software:

    Easy Control Operator: Steuerung und Überwachung von bis zu 16 ELKA Schranken (mit MO 24) von einem PC aus.Easy Control Configurator: Konfiguration von ELKA Schranken (mit MO 24) vor Ort oder via Fernwartung.ELKA ECON APP: Programmierung, Steuerung und Überwachung von ELKA Schranken (mit MO 24) - komfortabel über Handy, Tablet oder PC. Nur in Verbindung mit der ELKA ECON BOX nutzbar.


    Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertoll
  • ProduktfamilieBarrier systems
  • ProduktgruppeBarriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)61
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_36_95_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm barrier systems
  • Klassifizierung34 71 13.19
  • Format2014TitelVehicle Traffic Barriers
  • OmniClassNummer23-39 11 17
  • OmniClassTitelVehicle Control Barriers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit