Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahlspüle mit einem Fach, 21" x 25-13/16" x 43-3/4", 16 Gauge, mit Beinen aus Edelstahl. Die Spüle ist aus 16 Gauge Edelstahl der Serie 300 mit Finish Nr. 4 und mittig platziertem Abfluss gefertigt.

    Merkmale:

    • Hochwertiger 16-Gauge-Edelstahl Typ 300.
    • 14 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll großen, gewölbten Ecken.
    • Ein Satz 8 Zoll großer, mittig angeordneter Wasserhahnlöcher.
    • 9-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenrand für einfache Installation.
    • Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen.

    Kontaktieren Sie Elkay

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14-1C16X20-0X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.75
    • Breite (Inches)25.81
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit