Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahlspüle mit einem Fach, 23" x 23-13/16" x 44-3/4", 16 Gauge, mit Beinen aus Edelstahl. Die Spüle ist aus 16 Gauge Edelstahl der Serie 300 mit Finish Nr. 4 und mittig platziertem Abfluss gefertigt.

    Merkmale:

    • Hochwertiger 16-Gauge-Edelstahl Typ 3.
    • 12 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll großen, gewölbten Ecken.
    • Ein Satz 8 Zoll großer, mittig angeordneter Wasserhahnlöcher.
    • 10-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenrand für einfache Installation.
    • Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1C18X18-0X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44.75
    • Breite (Inches)23.81
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit