Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahlspüle, 99 x 50 x 111 cm (39" x 19-13/16" x 43-3/4"), 1,5 mm (16 Gauge), drei Becken, mit Edelstahlfüßen. Die Spüle ist aus 1,5 mm (16 Gauge) starkem Edelstahl der Serie 300 mit Oberflächenfinish Nr. 4 gefertigt und verfügt über einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • cUPC
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl der Serie 300, Stärke 16 Gauge
    • 10 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll abgerundeten Ecken
    • Ein Satz von 8-Zoll-Armaturenlöchern mit Mittenabstand
    • 10-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenrand für einfache Montage
    • Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen
    Spezifikation
    • Keywords: 6 Gauge Three Compartment Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Stainless Steel Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Elkay Three Compartment Sink

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3C10X14-0X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.75
    • Breite (Inches)19.81
    • Tiefe (Inches)39
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)102
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit