Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Dayton® Edelstahl-Einbauspüle 63,5 x 54 x 16,7 cm (25" x 21-1/4" x 6-9/16"). Die Spüle ist aus 22-Gauge-Edelstahl der Serie 300 gefertigt, hat eine satinierte Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Bodenpolster. Konformität: Massachusetts MA-Zulassung, ASME A112.19.3, CSA B45.4, cUPC, IPC-gelistet, NPCC-gelistet. Eigenschaften: ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien bei fachgerechter Installation. 22-GAUGE-EDELSTAHL: Hochwertiger 22-Gauge-Edelstahl der Serie 300 für den täglichen Gebrauch. EINBAU: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert – ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird. Sie verfügt über einen formschönen Rand. EINZELBECKEN: Das Becken bietet viel Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsarbeiten. LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken. ##U-KANAL-MONTAGE: Die Montageclips werden vor der Installation im Kanal platziert, was die Montage unter dem Spülbecken deutlich vereinfacht. ##HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt. ##ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens hat einen Durchmesser von 3-1/2 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON, ADA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD125211_5_MR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.56
    • Breite (Inches)21.25
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken