Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELR3020RSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV R Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
ELR3020RSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV R Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
    Elkay

    ELR3020RSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV R Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound

    Google-Übersetzung,

    Ligatursicheres 30" x 20" Wand-Eckwaschbecken-Set aus Mineralwerkstoff mit Hydropwr-Sensorarmatur, Ablaufgarnitur und Snowbound-Funktion. Das Waschbecken ist aus Polymer gefertigt, der Ablauf befindet sich hinten mittig.

    Einhaltung:

    • ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1, CSA B125.18

    Merkmale:

    • Das Design von Waschbecken und Armatur mit Strangulationsschutz trägt durch konturierte, geneigte Geometrien und ein schleifenfreies Armaturenprofil zu sichereren Umgebungen im Bereich der psychiatrischen Versorgung bei.
    • Die integrierte, ligatursichere Lösung umfasst einen 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) laminaren Durchflusssensor-Wasserhahn, ein thermostatisches Mischventil und einen einzigartigen, spritzminimierenden Abfluss für ein komplettes Handwaschpaket.
    • Das innovative, ligatursichere Abflussdesign verbessert die Spritzfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Abflüssen im Gesundheitswesen und verringert so das Risiko einer Keimbildung.
    • Die fugenlose Konstruktion aus Mineralwerkstoff vermeidet Fugen und Spalten, in denen sich Schmutz und Bakterien ansammeln können, und ermöglicht so eine einfachere Reinigung und Pflege.
    • Die überlegene thermische Desinfektionsunterstützung kombiniert die Bedienung eines langlebigen Keramiksensors am Wasserhahn mit hoher Temperaturbeständigkeit und hilft Einrichtungen so, Infektionspräventionsprotokolle einzuhalten.
    • Die EZ Gear-Armaturentechnologie nutzt eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Ablagerungen und Verschmutzungen ist als herkömmliche Magnetventile und somit zuverlässige Leistung und vereinfachte Wartung bietet.
    • Die Hydro•X Power®-Technologie liefert erneuerbare Wasserkraft für einen unterbrechungsfreien Betrieb des Wasserhahns ohne regelmäßigen Batteriewechsel.
    • Die reinweiße Oberfläche sorgt für eine saubere, helle Ästhetik und eignet sich gut für moderne Gesundheitseinrichtungen.
    • Geschlossene, manipulationssichere Rohrleitungskonstruktionen tragen dazu bei, unbefugten Zugriff zu verhindern und gleichzeitig die Sicherheit zu verbessern.
    • Langlebige, für den institutionellen Einsatz geeignete Materialien sind so konzipiert, dass sie den hohen Belastungen im Gesundheitswesen standhalten und so Schäden und Ersatzkosten reduzieren.
    • Eine hocheffiziente Wasserversorgung trägt dazu bei, den Wasserverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Händewaschleistung in Gesundheitseinrichtungen aufrechtzuerhalten.
    Spezifikation
    • keywords: solid surface, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELR3020RSBZHXT
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLigature Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.5
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken