Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Google-Übersetzung,

    RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Edelstahl-Spülbecken mit Abtropffläche, 196,5 x 75,5 x 32,4 cm (77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4"), zur Bodenmontage. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit 41,3 mm Außendurchmesser und kugelförmigen Füßen, die bis zu 25,4 mm (1") höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Merkmale:

    • Große, gestanzte Spülbecken mit Gefälle zum Abfließen.
    • Nahtlos gezeichnete, abgerundete Ecken mit einem Radius von 3-1/2 Zoll.
    • Sichtbare Oberflächen gingen in ein glänzendes Satin-Finish über.
    • Stahlverstärkte Drainageplatten weisen ein kegelförmiges Gefälle zur Entwässerung auf.
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberseite, um Schmutz und Ablagerungen zu widerstehen.
    • 2 Zoll dicke Spritzschutzwand zur Unterstützung der Rohrleitungen.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
    • Rohrbeine aus Edelstahl mit querverstrebten Stützen.
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
    Spezifikation
    • Keywords: Large die-drawn sink compartments, Double Compartment Scullery Sink, Scullery Sink, Floor Mount Scullery Sink, Foodservice Scullery Sink, laundry sinks, commercial sinks, Buffed Satin finish, sink compartments, two-bowl kitchen and bar sinks, freestanding kitchen and bar sinks, Stainless Steel Utility Sink, Double basin sink, Drain Outlet Connection, lustrous satin finish, Utility Faucets, Double Bowl Scullery Sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRNSF82482
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeRigidbilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-31
    • Editionsnummer2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken