Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink

    Google-Übersetzung,

    RNSF83544 Rigidbilt Edelstahl-Spülbecken, 171,1 cm x 75,6 cm x 32,4 cm, Standmontage, dreifach unterteilt. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche sowie einen mittigen Abfluss. Es steht auf vier 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit 4,1 cm Außendurchmesser und kugelförmigen Füßen, die bis zu 2,5 cm höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Merkmale:

    • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • Große, gestanzte Spülbecken mit Gefälle zum Abfließen.
    • Nahtlos gezeichnete, abgerundete Ecken mit einem Radius von 3-1/2 Zoll.
    • Sichtbare Oberflächen gingen in ein glänzendes Satin-Finish über.
    • Stahlverstärkte Drainageplatten weisen ein kegelförmiges Gefälle zur Entwässerung auf.
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberseite, um Schmutz und Ablagerungen zu widerstehen.
    • 2 Zoll dicke Spritzschutzwand zur Unterstützung der Rohrleitungen.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
    • Rohrbeine aus Edelstahl mit querverstrebten Stützen.
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
    Spezifikation
    • Keywords: Scullery Sink, Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink, Floor Mount Scullery Sink, Elkay RNSF83724, Rigidbilt Scullery Sink, kitchen sink, commercial sinks, sink compartments, Stainless Steel Sink, Utility sink, water control flush valve

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRNSF83544
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeRigidbilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-29
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)42.25
    • Breite (Inches)29.75
    • Tiefe (Inches)67.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Nettogewicht (lbs)217
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit