Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
    Elkay

    D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening

    Google-Übersetzung,

    Dayton® Edelstahl-Einbauspüle, 38 x 38 x 13 cm (15 x 15 x 5-3/16 Zoll), mit 8,9 cm (3-1/2 Zoll) Abflussöffnung. Die Spüle ist aus 23 Gauge starkem Edelstahl der Serie 300 gefertigt, satiniert, hat einen mittigen Abfluss und ist nur am Boden mit Dichtungspads ausgestattet.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • 23-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertiger Edelstahl der Serie 300 mit einer Stärke von 23 Gauge für den täglichen Gebrauch.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 18 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD115161_3
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.19
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit