Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DD233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DD233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DD233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,

    Dayton® Edelstahl-Doppelspülbecken (84 x 56 x 18 cm). Das Spülbecken ist aus 22-Gauge-Edelstahl der Serie 300 gefertigt, satiniert, mit mittigem Abfluss und Bodengleitern.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • Edelstahl 22-GAUGE: Hochwertiger Edelstahl der Serie 300 mit einer Stärke von 22 Gauge für den täglichen Gebrauch.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschön verarbeiteten Rand.
    • Edelstahl der Serie 300: Robustes Design für den täglichen Gebrauch
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, DD233222
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDD233221_5_MR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.06
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit