Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
    Elkay

    DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink

    Google-Übersetzung,

    Dayton® Edelstahl-Einbauspülbecken, 50,8 x 50,8 x 25,7 cm (20" x 20" x 10-1/8"). Das Spülbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine hochwertige, satinierte Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Dämpfungsfüße an der Unterseite.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 20-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 20-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und ein makelloses Finish im Alltag.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz zum Spülen größerer Gegenstände und für andere Haushaltsaufgaben.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 24 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDPC12020101_3_MR2_OS4
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.12
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit