Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wasserspender mit Heiß-, Filter- und Kühlfunktion (1,5 GPH) aus Edelstahl. Funktionen: Wasser bei Raumtemperatur, gekühltes Wasser, gefiltertes Wasser, Heißwasser, Sprudelwasser, UV-Licht. Aktivierung per Knopfdruck an der Vorderseite mit Trockenkühlung. Geeignet für die Tischmontage oder als Standgerät.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • DREI AUSGABEOPTIONEN: Wählen Sie zwischen heißem, kaltem und kohlensäurehaltigem Wasser
    • PORTIONSKAPAZITÄT: Reicht für 32 Tassen (à 177 ml) gekühltes Wasser pro Stunde.
    • GEKÜHLTES WASSER: Temperaturen von 42° bis 50° F
    • HEISSWASSER: Maximale Temperatur 85 °C; ideal für Kaffee oder Suppe
    • SICHERHEITSVERSCHLUSS: Kindersicherung für Heißwasser
    • SCHNELLE BEFÜLLUNG: Füllraten bis zu 1,1 GPM
    • UV-Licht: Hemmt das Bakterienwachstum an der Zapfdüse
    Spezifikation
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDSBSH130UVPC
    • ProduktfamiliePOINT OF USE
    • ProduktgruppeCountertop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.46
    • Breite (Inches)10.28
    • Tiefe (Inches)19.21
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit